Barre d'ancrage de câbles, CAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre d'ancrage de câbles, CAB
Cette barre de câbles réglable constitue un moyen sûr de fixation des câbles à l'intérieur de l'armoire. Les contraintes extérieures sont évitées, ce qui protège l'équipement installé de tout dommage.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Montés au-dessus des plaques de fond. Sert de supportage aux serre-câbles CAC pour la fixation des câbles. positionnement ajustable en profondeur. Lorsque des câbles blindés sont raccordés au support, cela contribue à compléter la cage de Faraday pour une protection CEM maximale.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 barres avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter des serre-câbles CAC correspondants au diamètre des câbles.
- Exigences de montage : ajouter des brides CAC en fonction du diamètre du ou des câbles
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.