Anneaux de levage | Armoires au sol, LE
Hover to magnify image or click to enlarge
Anneaux de levage | Armoires au sol, LE
Ces anneaux de levage garantissent la sécurité du transport et de la manutention de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Filetage M12. Se monte directement sur les angles de l'ossature de l'armoire pour le levage. Répond aux normes de levage DIN 580.
- Charge maximium: 3400N par anneau de levage avec un angle maximum de 45°. Suivre les instructions nVent HOFFMAN.
- Unité de livraison: 4 pièces.
- Avantage : les armoires autoportantes peuvent être transportées plus facilement et de manière plus sécuritaire lorsqu’elles sont soulevées
Spécifications
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.