Acier inox 304 en acier inoxydable pour pétrole et gaz, ASR-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Acier inox 304 en acier inoxydable pour pétrole et gaz, ASR-OG
La gamme d'armoires murales à porte simple en acier inoxydable, ASR-OG, avec indice de protection IP 66, est disponible prête à l'emploi en quatre tailles différentes qui répondent à la majorité des applications courantes. Le risque de défaillance des composants et de temps d'arrêt inutile est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Cette gamme d'armoires est bien adaptée à l'installation d'équipements industriels dans des environnements exposés à des produits chimiques corrosifs, y compris le chlorure, pour les applications marines soumises aux embruns et pour les installations en zones côtières.
Normes industrielles
GOST
CE
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 316L. Corps : 2 mm. Porte : 2 mm. Plaque passe-câbles : 2 mm Plaque de fixation : acier galvanisé 2 mm.
- Corps: Plié et à soudure continue avec supports de fixation murale soudés à l'arrière.
- Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté. Pour·l’inox·316L,·l'étanchéité est assurée par un joint en silicone injecté. Goujons internes M6 soudés pour monter les profilés de porte MMDP en option.
- Fermeture: Avec verrou à poignée en T avec clé 333 en acier inoxydable 316L et verrou à crémone trois points en acier inoxydable 316.
- Platine de montage: La plaque de fixation porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés et le dessus des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la plaque de fixation.
- Accès des câbles: Avec plaque passe-câbles au fond pour faciliter le câblage sur la plaque de fixation.
- Protection: Conforme IP66 I TYPE 4x, 12 I IK 10.
- Finition: Acier inoxydable brossé 240s (0,5 micron de moyenne).
- Homologations: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Livraison: Armoire avec porte, plaque de fixation, plaque passe-câbles et accessoires de montage.
Spécifications
Body Thickness | 0.08 in |
Door Thickness | 0.08 in |
Body Thickness | 2 mm |
Door Thickness | 2 mm |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.