Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CBP_PD Hover to magnify image or click to enlarge

Plain Bottom Plates For Power Distribution, CBP-PD

This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness 0.04 in
Thickness 1 mm
Finish Peinture poudre structurée
Material Acier
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.