Plastron plein complet, UFCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Plastron plein complet, UFCP
Ce capot avant en polyester est simple et peut être usiné sans difficulté. Les connexions électriques et les câbles sont protégés, ce qui signifie que les opérations sur le terrain peuvent être effectuées en toute sécurité.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plastron plein complet pour protéger l'équipement dans l'armoire. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm. Le plastron peut être rendu pivotant grâce à l'accessoire UHS pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux composants et/ou à la gestion des câbles sans avoir à retirer la plaque d'obturation.
- Matériau: Polyester.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Plastron, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.