Prise de courant avec fusible, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Prise de courant avec fusible, LPS
Prise de courant facile à monter, destinée à être montée sur un rail DIN, pour une utilisation lorsqu'un équipement externe doit être branché.
Normes industrielles
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Prise de courant pour montage sur rail DIN. Câblage simple et rapide grâce au raccordement par bornier à ressort.
- Dimensions: 92 × 62 × 48 mm.
- Raccordement: 3 bornes à ressort pour fils rigides et multibrins 0.5 - 2.5 mm². Fusible intégré 6.3 A, 5 × 20 mm.
- Finition: Gris clair.
- Matériau: Plastique UL94V0.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyamide |
Color Code | Ral 7035 |
Finish | Smooth |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.