Profil support pour les armoires monoblocs, CAK
Hover to magnify image or click to enlarge
Profil support pour les armoires monoblocs, CAK
Le support de profilé étend les possibilités de montage, ce qui augmente la flexibilité en termes de mise en place des différents équipements.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Profilé support pour monter des accessoires (éclairage par ex.) sur l'ossature de nos armoires monoblocs en acier. Le support comporte deux trous ronds (diamètre 4.3 mm) et trois trous carrés (10 × 14 mm), alternés avec un pas de 25 mm permettant de positionner facilement les accessoires.
- Matériau: acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 pièces avec materiel de montage.
- The bracket has two round (diameter 4,3 mm) and three square (10x14 mm) holes, alternated on a pitch of 25 mm allowing a flexible approach to the installation of accessories
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.