Rear busbar support fixation | Répartition de puissance, MSBF
Hover to magnify image or click to enlarge
Rear busbar support fixation | Répartition de puissance, MSBF
This busbar saddle, MSBF, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to allow for mounting to the vertical busbar support (MSFH).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support. The bolts, washers and nuts must be ordered separately.
- Matériau: 2 mm zinc plated steel.
- Livraison: 20 pieces.
- A flexible and reliable solution with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Écrous, bolts and washers must be ordered separately however, standard ones within the market place are suitable
- Saddle to fix the bars to the rear busbar support, with its special design helps us to fix properly the bars to the support
- The bolts, washers and nuts must be ordered separately
- Quantité standard : 20
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.