Tablette 19", VSF
Hover to magnify image or click to enlarge
Tablette 19", VSF
Cette étagère peut être réglée en hauteur et offre d'autres possibilités de montage avec une plus grande capacité de chargement. Elle dispose également d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Se monte directement sur les profils 19", avant et arrière.
- Matériau: Acier 1.5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 tablette avec matériel de montage.
- Commentaire : Des profilés de 19 po sont nécessaires à l’avant et à l’arrière de l’armoire avant que l’étagère puisse être montée
- Capacité de charge maximale : 1200 N (270 lb-f)
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.