Plaque passe-câbles standard, AF
Hover to magnify image or click to enlarge
Plaque passe-câbles standard, AF
La plaque passe-câbles peut être facilement usinée pour répondre à des exigences spécifiques.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque passe-câbles standard.
- Matériau: Acier 1,4 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Height | 0.06 in |
Height | 1 mm |
Thickness | 1.4 mm |
Thickness | 18 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.