Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Reduction Elbow Hover to magnify image or click to enlarge

Coude de réduction, léger, S1MRE

Le coude de réduction Syspend 180-Max fournit une courbure à 90 degrés dans le système de suspension entre le tube horizontal et le raccordement de socle du système Syspend 281-Max et les composants verticaux du système Syspend 180-Max. L’utilisation du coude de réduction avec le socle Syspend 281-Max et le tube fait passer la charge de base du système à 127 kg (281 lb) à 1 m (3,3 pi).

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.