Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 281-Max 48-mm Round Tube Flange Coupling and Adapter; coupling; adapter; syspend 281-max; S2MFC48; S2MA48; group Hover to magnify image or click to enlarge

Accouplement à bride pour tube rond 48 mm intermédiaire, S2MFC48

Le raccord à bride pour tube rond Syspend 281-Max 48 mm permet de fixer un tube à un piédestal à mouvement vertical ou tout tube rond de 48 mm à l’armoire. L’armoire peut être pivotée à 300 degrés et verrouillée en position. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien.

Un adaptateur Syspend 281-Max est requis pour fixer le raccord à bride à un armoire IHM HOFFMAN standard avec trous de 60 x 60 mm (c.-à-d. IHM Syspend en aluminium et IHM Concept). Un adaptateur n’est pas requis car le raccord se fixe directement à l’armoire via une découpure de 48 x 48 mm.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Color Jet Black
Finish Peinture poudre structurée
Color Code RAL 9005
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.