Joint mural horizontal, S2MWJH
Hover to magnify image or click to enlarge
Joint mural horizontal, S2MWJH
Le joint mural horizontal Syspend 281-Max permet de monter le système de suspension sur une surface verticale, ce qui permet au tube de s’étendre horizontalement. Le bras peut pivoter à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et des paliers sans entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Video
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Deux couvercles d’accès aux câbles en plastique gris inclus
- Le système de bras Syspend 281 HMI assemblé a une charge maximale de 281 livres (127,7 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.