Adaptateur universel pour barre collectrice 200-250 A, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptateur universel pour barre collectrice 200-250 A, WO60
Adaptateurs de barre collectrice universels avec rails de fixation amovibles.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur universel 3 bornes pour barre collectrice, 200 - 250 A avec rails de fixation amovibles équipées d'écrous coulissants M4 pour assembler de manière sûre des dispositifs de commutation.
- Tension nominale: 690 V.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL DNV GL.
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 10,6 W (32214), 22,2 W (32168)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.