Réglette de distribution de courant 19", HPDS
Réglette de distribution de courant 19", HPDS
Réglette facile à monter avec plusieurs prises de courant dans le cas où un équipement externe doit être branché. Pour des profilés 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Avec ou sans interrupteur ON/OFF. Avec 2 m de câble et prise à angle doit. Equerres de montage 19" et accessoires de montage inclus, Les équerres 19" peuvent être tournées à 90°. Les prises à 35° contacts de masse nickelés.
- Matériau: Profilé extrudé en aluminium anodisé. Prises en polyamide 6.6 RAL 7035.
- Cable avec insert en angle: 2.0 m × 1.5 mm².
- Taux de puissance: 16A/3600W.
- Mise à la masse: Double mise à la masse.
- Livraison: 1 réglette avec câble d'alimentation et équerres de fixation.
- Filters: Non
- Over voltage protection: Non
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Gris Clair |
Over Voltage Protection | Non |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.