Échangeur thermique air/eau, BLU
Hover to magnify image or click to enlarge
Échangeur thermique air/eau, BLU
Les échangeurs thermiques air/eau industriels éliminent la chaleur des armoires en utilisant un liquide réfrigéré, ce qui offre une option de refroidissement d'armoire fiable et nécessitant peu d'entretien.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035
- Plage de température interne : +20 °C à +60 °C
- Plage de température ambiante : +1 °C à +60 °C | +1 °C à +70 °C
- Quantité fournie : 1
Spécifications
Cable Length | 3 m |
Rated Frequency | 50 – 60 Hz |
Material | Acier galvanisé |
Protection Rating | IK10 |
Certification
Spécification technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.