Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (35) Commandes et entraînements (35) Distribution d'alimentation (27) Height 0.94 in (4) 1.24 in (1) 2.28 in (25) 2.52 in (4) 2.87 in (1) 4.69 in (2) 4.92 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 24 mm (4) 32 mm (1) 58 mm (25) 64 mm (4) 73 mm (1) 119 mm (2) 125 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.86 in (2) 2.52 in (4) 4.69 in (2) 4.92 in (1) 19.69 in (1) 23.62 in (7) 31.49 in (2) 31.5 in (6) 39.37 in (5) 47.24 in (5) 62.99 in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 22 mm (2) 64 mm (4) 119 mm (2) 125 mm (1) 500 mm (1) 600 mm (7) 800 mm (2) 1000 mm (5) 1200 mm (5) 1600 mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.06 in (1) 0.75 in (2) 1.65 in (2) 2.2 in (2) 3.5 in (2) 11.81 in (4) 15.75 in (5) 19.69 in (6) 23.62 in (7) 31.49 in (2) 31.5 in (4) 35.43 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 2 mm (1) 19 mm (2) 42 mm (2) 56 mm (2) 89 mm (2) 300 mm (4) 400 mm (5) 500 mm (6) 600 mm (7) 800 mm (2) 900 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating IP66 (5) IK10 (4) Product Family Climate Control (13) Free-Standing (35) Enclosure Material Acier doux (35) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Gestion thermiqueView All Filters (1) Sous-catégoriesToit de ventilation | Armoires au sol, CVRDétailsPlaques de toit pour ventilateur, CFRDétailsVentilateur, DFNDétailsKit de câblage, DFN61DétailsPlaque d'obturation, DFCDétailsKit de rehausse | Armoires au sol, CVKDétailsKit de montage latéral, BPFDétailsMasse filtrante standard IP54, EFMDétailsMasse filtrante de rechange IP55, EFMPDétails