Kit de câblage, DFN61
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de câblage, DFN61
Le kit de câblage prêt à l'emploi peut être utilisé pour connecter un maximum de six ventilateurs et un thermostat ; il facilite l'approvisionnement et l'installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Kit de câblage permettant de brancher jusqu'à 6 ventilateurs (DFN) et 1 thermostat/hygrostat (ETR/ETF). Le thermostat ou l'hygrostat peut être connecté à la borne prévue sur le côté.
- Unité de livraison: 1 ensemble comprenant: |- 1 rail DIN de 15 cm |- 1 bloc de connexion L |- 1 bloc de connexion N |- 1 bloc de connexion PE |- 1 borne libre |- 1 câble d'alimentation avec prise Schuko/UTE, 2,5 m |- 6 câbles de connexion bleus de 81 cm |- 6 câbles de connexion noirs de 81 cm |- 6 câbles de mise à la masse vert/jaune de 81 cm |- 6 embases auto-adhésives |- 8 vis de montage.
- Avantage : solution standard, qui comprend toutes les pièces nécessaires pour le câblage sécurisé des ventilateurs montés sur les plaques de ventilateur de toit, CFR ou CRB.
- Avantage : kit simplifiant à la fois l’approvisionnement et l’installation
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.