Base pivotante externe CS480
Hover to magnify image or click to enlarge
Base pivotante externe CS480
La base pivotante externe CS480 permet à l’ensemble du système de suspension de pivoter au point de fixation sur une surface horizontale. Le bras peut pivoter ou tourner sur 340 degrés. Le matériel de montage de la base est visible Paliers sans entretien.
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le socle peut pivoter de 340° avec butée de rotation
- Couple prédéfini à l’usine
- Le joint est inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.