Pochette à documents | Armoires au sol, DRBS
Hover to magnify image or click to enlarge
Pochette à documents | Armoires au sol, DRBS
Le casier à document en acier peut accueillir des classeurs et d'autres documents; il est fixé par des vis, ce qui constitue une bonne solution lorsque l'armoire est par exemple exposée à des températures élevées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Une grande pochette porte documents en acier directement fixée sur le cadre de porte. Profondeur adaptable: 68 mm.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- The document pocket offers a strong fixation to the enclosure due to the installation method and material
- The document pockets screw fixation provides a good solution in environments where an adhesive fixation will not work, e.g. when exposed to high temperatures
- Finition : 400 pre-grained stainless steel
Spécifications
Finish | Poli |
Material | Acier inox 316L |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.