Front Plate, OIFP
Hover to magnify image or click to enlarge
Front Plate, OIFP
The front plate can be mounted and removed easily. Equipment, such as a touch screen, can thereby be installed easily. The plate protects installed electrical equipment from the environment as well as personnel from injuries when it is mounted.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Front plate for components, with a protection film in one side.
- Material: 3 mm aluminium.
- Pack quantity: 1 piece. Mounting accessories are supplied with the control panel OICP and in OIDES.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Spécifications
Thickness | 0.12 in |
Thickness | 3 mm |
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.