Hygrostat, ETF200
Hygrostat, ETF200
Cet hygrostat à humidité relative est disponible en version préréglée, ETF200, ou en version réglable, ETF2000. Il active un dispositif, tel qu'une résistance chauffante, à l'intérieur de l'armoire, soit au niveau préréglé, 65 %, lorsque l'humidité relative a été dépassée, soit à un niveau réglé par l'utilisateur, qui peut être compris entre 40 et 90 % d'humidité.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Hygrostat mécanique conçu pour contrôler les résistances chauffantes lorsque le taux d'humidité relative prédéfini ou fixe est dépassé. Le taux d'humidité relative doit rester au-dessus du point de rosée pour éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
- Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
- Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 A. c.c., 20 W, (30 W ETF2000).
- Humidité opérationnel: 0 °C à +60 °C.
- Durée de vie: > 50 000 cycles.
- Raccordement: Connecteur deux bornes 2.5 mm².
- Protection: IP 20.
- Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%
- The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring
- Description : ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat
- Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.