Refroidisseur d'huile industriel, TCO-TAO
Hover to magnify image or click to enlarge
Refroidisseur d'huile industriel, TCO-TAO
Les refroidisseurs d'huile industriels offrent précision et fiabilité dans un format modulaire et robuste. Avec une puissance de sortie comprise entre 900 W et 67 kW.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Limites de fonctionnement à température ambiante : +15 °C à +45 °C
- Niveau de pression sonore (dB(A)) : 56 | 57 | 67 | 75 | 78
- Connexions d'entrée/sortie de liquide (mm) : 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 1/2"""
- Capacité du réservoir de stockage (l) : 50 | 130 | 200 | 10
- Type de pompe : Pompe à engrenages | Pompe à vis
- Tension d'alimentation secondaire (V) : 230 V CA | 24 V CA
- Gaz réfrigérant (HFC) : R134A | R410A
- Précision de la température (K) : +/-2
- Type de liquide : ISO VG 32
- Plage de température de liquide réglable : +25 °C à +40 °C
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.