Porte intérieure, UID
Hover to magnify image or click to enlarge
Porte intérieure, UID
Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour appareils de mesure, commandes, témoins, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Verrou deux points 3 mm. Distance entre l'UID et la porte de l'armoire: 48 mm.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 20.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Porte simple se monte à l’intérieur d’une armoire murale
- Surface de montage supplémentaire offrant deux niveaux d’accès
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Spécifications
Material | Polyester |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Lisse et mate |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.