Inserts, ALIS
Hover to magnify image or click to enlarge
Inserts, ALIS
Solution flexible qui offre différentes options de verrouillage limitant l'accès à l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Pour remplacer l'insert DIN 3 mm dans la serrure standard ALL503.
- Matériau: Zamak chromé.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Différents inserts de verrouillage sont disponibles en fonction des spécifications définies par l’utilisateur final
Spécifications
Finish | Chrome Plated |
Color | n/a |
Material | Zamak chromé |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.