Profilé de fixation déporté | Armoires au sol, CLPO
Hover to magnify image or click to enlarge
Profilé de fixation déporté | Armoires au sol, CLPO
Accessoire standard prêt à l'emploi compatible avec les perforations standards de nVent HOFFMAN qui simplifie l'approvisionnement et l'installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur perforations DIN 25 mm sur le châssis de l'armoire. Le profilé de 75 mm de large est doté de trois rangées de perforations, dont une orientée à 90º. Il est ainsi possible de monter les profilés CLPO dans les deux sens. Le CLPO permet d’augmenter l'espace utile de 25 mm.
- Matériau: Acier zingué 1,5 mm.
- Unité de livraison: 4 profilés.
- Les profilés de montage extérieurs offrent 25 mm en plus pour le montage des composants et de l’équipement, pour plus de flexibilité de configurations
- 4 profilés
Spécifications
Thickness | 1.5 mm |
Finish | Peinture poudre structurée |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.