Supports de fixation de profilés de fixation 19", CIB
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de fixation de profilés de fixation 19", CIB
Ces profilés, pour le montage de profilés verticaux 19", peuvent être réglés en profondeur. Ils sont fixés au cadre de l'armoire afin de garantir une fixation solide.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour monter des profilés verticaux 19" CIP/CIPD dans des armoires de 600 et 800 mm de large. Profondeur réglable.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 profilés avec accessoires de montage.
Spécifications
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.