Ventilateur de toit, RFU
Ventilateur de toit, RFU
Ce ventilateur à filtre de toit, RFU, avec un indice de protection IP 33 ou 54, se monte facilement sur le toit de l'armoire grâce à une fonction enclipsable. Ainsi, il n'y a pas besoin d'utiliser la surface sur la porte. La défaillance des composants et les temps d'arrêt sont éliminés car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire. Le moteur fiable du ventilateur à filtre garantit une ventilation constante dans chaque armoire sur laquelle le ventilateur est installé.
Normes industrielles
Composant UL 508A reconnu
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Unité de ventilateur de toit destiné à être monté sur la partie supérieure de l'armoire assurant une ventilation forcée. L'unité est facilement installé avec un système de fixation rapide, et la découpe nécessaire est la même pour les différentes valeurs de débit. Efficacité de filtration de 81% pour les unités IP 54.
- Matériau: Tôle peinte et thermoplastique injecté (ABS-FR), auto-extinguible, UL94VO.
- Plage de température: -15 °C à 55 °C.
- Type de connexion: Bornier.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: Un ventilateur de toit.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.