Kit de montage latéral, BPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de montage latéral, BPF
Le kit de montage latéral permet d'installer un refroidisseur vortex sur le terrain et dans de nombreuses positions différentes à l'extérieur de l'armoire. Il peut donc être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Sans ce kit, le refroidisseur vortex peut tout de même être installé sur le terrain, mais seulement sur le toit de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Les kits de montage latéral permettent un montage sur le côté d’une armoire électrique lorsque l’espace est limité sur le dessus. Ces kits de montage latéral sont conformes à l'indice de protection IP ou NEMA indiqué. Ils se montent dans un perçage électrique standard.
- Matériau: Aluminium pour BPF9001 et 9002, et acier inox 303 pour BFP9003 et 9004.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spécifications
Material | Aluminium; Acier inoxydable |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.