Passe-câbles simple protection | Armoires murales, CES
Passe-câbles simple protection | Armoires murales, CES
Le passe-câbles en caoutchouc est facile à monter et les câbles et les tuyaux peuvent être facilement tirés à travers selon un certain angle sans outils, garantissant ainsi le degré de protection de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Passe-câbles simple fabriqué dans un matériau de type caoutchouc. La pose ne nécessite aucun outil. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. L'ouverture reste ronde et le niveau de protection IP est toujours garanti. Il est équipé d'un manchon qui s'adapte autour du câble et qui permet de le déplacer dans l'ouverture comme un joystick sans altérer le niveau de protection IP. Il convient donc parfaitement à la pose de câbles inclinés. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4,5 mm d'épaisseur.
- Matériau: TPE (élastomère thermoplastique), sans halogène.
- Resistance à la température: -50°C à +125°C.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0,5 to 4,5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Material | élastomère thermoplastique |
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.