Supports de barres collectrices universels, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Supports de barres collectrices universels, WO60
Support de barre collectrice permettant de créer un système sécurisé et facile d'utilisation présentant 60 mm d'écart entre les systèmes de barres collectrices.
Normes industrielles
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Supports de barres collectrices universels 3/4 bornes avec trous de vis internes, fournis sans cache d'extrémité.
- Tension nominale: 690 V.
- Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.
- Tension d'isolation nominale Ui: 1 000 V.
- Surtension nominale Uimp: 8 kV.
- Homologations: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.