nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Application images
Resources
Features
- Versatile mold produces a variety of connections
- Patented, self-sealing system prevents weld metal leakage
- Compact compression structure enables easy alignment of conductors
- Language-free instruction guide
- Easy-to-use system completes welds in seconds
Specifications
Types de connecteurs multiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Styles de moules | Nombre de galettes requises | Dimensions maximales de conducteur | Dimensions de bus/cosse maximales | Dimensions de barre d’armature max, métrique | Dimensions de barre d’armature max, U.S. | Diamètre du piquet de terre, nominal | Diamètre du piquet de terre, Réel |
Câble en cuivre solide ou à torons à câble en cuivre solide ou à torons | |||||||
SS | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
SC | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
PA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
PA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
XA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
GG | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
GF | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
GW | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
XB | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
PP | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
PK | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
GE | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
PG | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | - | - | - | - |
TD | 2 | Toron 25 mm² ; Toron N° 4 | - | - | - | - | - |
TE | 2 | Toron 25 mm² ; Toron N° 4 | - | - | - | - | - |
TF | 2 | Toron 25 mm² ; Toron N° 4 | - | - | - | - | - |
Câble en cuivre solide ou à torons à barre d’armature | |||||||
RG | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
RH | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
RK | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
RD | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | - | 10 mm | N° 3 | - | - |
Ruban en cuivre ou acier à barre d’armature | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | N° 3 | - | - |
Ruban en cuivre à ruban en cuivre | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Câble en cuivre solide ou à torons à bus/cosse en cuivre ou acier | |||||||
HA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | Toron 50 mm² ; Toron 1/0 | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Ruban en acier galvanisé à ruban en acier galvanisé | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Câble en cuivre solide ou à torons à piquets de terre | |||||||
TG | 2 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 2 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 2 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GT | 3 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
GR | 3 | Toron 10 mm² ; Toron N° 6 | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Ruban en cuivre à piquet de terre | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Ruban en acier galvanisé à piquet de terre | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 - 17,3 mm |
Brochure
Installation Manual / Instruction Sheet
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.