Cadre d'adaptation pour base DIN, UAF
Hover to magnify image or click to enlarge
Cadre d'adaptation pour base DIN, UAF
Cet adaptateur pour base DIN, avec la base DIN UMPS, permet l'installation extérieure d'armoires murales modulaires en polyester, ce qui permet d'installer des câbles acheminés sous terre plus rapidement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: L'armoire et le cadre d'adaptation sont accrochés à la base DIN.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Material | Polyester |
Finish | Smooth |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.