Armoire à déclenchement, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Armoire à déclenchement, MCF
La gamme d'armoires au sol à déclenchement fixées par bride en acier doux, MCF, est disponible en stock dans diverses tailles. Elle est équipée d'une découpe prédéfini (ce qui réduit le temps d'usinage) sur la porte droite, qui peut être assortie à la plupart des commutateurs courants sur le marché. Les configurations d'armoire qui peuvent être créées sont conformes aux réglementations relatives au commutateur principal et au verrouillage de porte.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
CEI 62208 IP55
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Fonctions
- Matériau: Cadre 1.5 mm acier peint. Portes: 2 mm acier peint. Panneau arrière et latéraux: 1.5 mm. Plaque de montage: 3 mm acier galvanisé. Plaques passe-cables: 1 mm acier galvanisé.
- Ossature: Profilé ouvert soudé avec perforations 25 mm suivant norme DIN 43660. Perforations externes intégrées.
- Porte: Monté avec 4 charnières. Avec un cadre de porte avec perforations au pas de 25 mm. La porte non réversible. Porte à déclenchement : montée avec charnières, fermée de l'intérieur, découpe standard pour sectionneur.
- Panneau arrière: Fixé avec vis torx M6. Possibilité de montage d'une porte arrière.
- Panneaux latéraux: A commander séparément.
- Plaque de toit: Démontable.
- Fermeture: Serrure, porte gauche: système de verrouillage à 4 points espagnolette. N'interfère pas avec l'espace intérieur du boîtier. Serrure standard à double embout avec insert de 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées d'élévation et des poignées en T sont disponibles comme accessoires. Serrure, porte droite: serrure supérieure et inférieure avec double embout pour une ouverture facile de la porte. Embout double 3 mm et mouvement à 90°. D'autres inserts sont disponibles en tant qu'accessoires. ".
- Plaque de fond: Composé de 3 pièces.
- Platine de montage: Double pli et ajustable en profondeur au pas de 25 mm avec l'accessoire MPD02. Livrée fixée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.
- Mise à la masse: Tous les panneaux sont dotés de fixations permettant une mise à la terre et sont pourvus d'un goujon de mise à la terre séparé.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Protection: Correspond à IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. The interlocking kit, FMD, is included in standard delivery and compatible with the most popular electrical switched. To complete the interlocking system for bayed configurations, add FMA, FMB and FMS.
- Livraison: Châssis avec portes, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond, platine et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l’armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d’emballage est recyclable.
Spécifications
Body Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 2 mm |
Door Thickness | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.