Kit de distribution d'air, BPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de distribution d'air, BPA
L'air froid peut être dirigé vers les points chauds à l'intérieur de l'armoire à l'aide de ce tube en vinyle qui améliore l'efficacité thermique de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Tube de vinyle flexible utilisé pour diriger l'air froid, ou cibler points chauds. Raccord de tube, bouchon d'extrémité, et des embases adhésive destinée à maintenir le tube sont inclus. Des trous peuvent être percés (en «V») dans le tube, si le bouchon est utilisé il faut effectuer au moins 6 trous de diamètre 3.2 pour éviter le retour de pression dans le refroidisseur.
- Livraison: BPA01 comprend 1,2 m de tube, 4 embases de fixation, raccord et bouchon d'extrémité. BPA02 comprend 2,4 m de tube 8 embases de fixation, raccord et bouchon d'extrémité.
- "Holes may be drilled or cut (""V"" shaped) in the tube, if the end plug is used at least 6 3,2 mm diameter holes must be made to avoid excessive back pressure on the cooler"
- Livraison : BPA01 includes 1,2 m of tube, 4 fixation clips, connector and end plug; BPA02 includes 2,4 m of tube, 8 fixation clips, connector and end plug
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.