Bornes de raccordement, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Bornes de raccordement, WO60
Bornes de connexion pour des câbles allant jusqu'à 300 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Borne de raccordement, jusqu'à 300 mm², pour conducteurs ronds. Borne avec vis de serrage imperdables, conducteur pouvant être chevauché. Indication de section transversale nominale et couple de serrage sur la borne.
- Tension nominale: 690 V.
- Homologations: UL.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.