Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Busbar adapter 45A, with cables Hover to magnify image or click to enlarge

Adaptateur de barre collectrice 45A avec câbles, WO60

Adaptateur de barre collectrice 45 A. Avec deux rails de montage ajustables. La section supérieure est amovible et est équipée de câbles préinstallés.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

UL

CSA

GL

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.