Presse-étoupes hygiéniques, CGHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Presse-étoupes hygiéniques, CGHD
Ces passe-câbles hygiéniques répondent aux exigences EHEDG et sont développés pour les armoires qui doivent être installées pour l'industrie agroalimentaire. La protection anti-infiltrations est garantie, même lorsque l'armoire est nettoyée avec de l'eau à haute pression et à haute température.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Presse-étoupes hygiéniques. Assurent un excellent niveau de protection tout en assurant une très bonne tenue à l'arrachement. Conception conforme aux normes EHEDG.
- Matériau: Acier inox AISI 303. Joint en silicone approuvé par la FDA.
- Protection: IP 69.
- Unité de livraison: 5 pièces, contre-écrou inclus.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.