Butée de porte | Armoires au sol, DSTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Butée de porte | Armoires au sol, DSTP
La butée de porte, qui peut être montée facilement sur site, empêche la porte de se fermer inopinément, ce qui accroît la sécurité du travail.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Fonctions
- Description: Pour bloquer une porte ouverte. Montée directement sur le cadre de porte et sur le profilé de l'armoire. Permet à la porte d'armoire une ouverture jusqu'à 110 degrés.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Avantage : l’arrêt de porte peut être monté sur la porte de l’armoire sans usinage supplémentaire, ce qui permet de maintenir la porte en position ouverte
- Avantage : les opérateurs peuvent travailler en toute sécurité à l’intérieur de l’armoire, sachant que la porte ne peut se refermer accidentallement
- Avantage : l’arrêt de porte peut être facilement monté en usine ou sur site, car aucun usinage n’est nécessaire
Spécifications
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 14 ga |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.