Ressort à gaz, MPGR
Hover to magnify image or click to enlarge
Ressort à gaz, MPGR
Le ressort à gaz MPGR est conçu pour s'adapter à toutes les consoles standard. Le ressort à gaz est utilisé pour supporter le poids du couvercle afin de permettre un accès mains libres.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Ressort à gaz pouvant remplacer la charnière standard des pupitres. Peut être utilisé sur toutes les consoles standard.
- Unité de livraison: 2 ressorts à gaz avec accessoires de montage.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories
- Gas springs for the lids on standard consoles
- The gas springs allow for mechanical opening of a lid and hands free sccess to the interior
- The gas springs can be installed easily on consoles either in the factory or in the field
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Spécifications
Color | Noir |
Material | Acier doux |
Finish | Smooth |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.