Interrupteur de porte pour zones dangereuses, LEDHLSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Interrupteur de porte pour zones dangereuses, LEDHLSW
Le commutateur de porte pour zones dangereuses est conçu pour être utilisé avec les éclairages DEL nVent HOFFMAN dans les zones dangereuses de classe 1, division 2. Le kit de matériel inclus permet un montage facile du commutateur de porte et préserve l’indice de protection de l’armoire jusqu’à UL Type 4X. Ce commutateur polyvalent active l’éclairage DEL lorsque la porte de l’armoire est ouverte et peut être monté sur n’importe quelle bride de l’armoire. Le câble de connexion de 152 cm inclus permet de faciliter le câblage vers le panneau arrière de l’armoire.
Normes industrielles
Antidéflagrant classe 1, division 2, groupes A, B, C et D
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Zones dangereuses de classe 1, division 2
- Maintient l’indice de protection de l’armoire jusqu’à UL type 4X
- Câble de raccordement de 5 pieds
- Facilité de câblage sur le panneau arrière de l’armoire
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.