Support de clavier, OIKS
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de clavier, OIKS
Ce support de clavier est fixé au pupitre opérateur et est idéal lorsqu'une interface avec celui-ci et l'armoire connectée est requise.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Support de clavier à fixer au panneau. Usinage nécessaire.
- Matériau: Acier. Acier inox disponible sur demande.
- Finition: RAL 9006.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.