Grand boîtier ABS, OABP
Grand boîtier ABS, OABP
La profondeur de cette gamme de boîtiers terminaux en ABS, OABP, avec un indice de protection IP 66, 67, peut être augmentée. Elle est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Des composants plus profonds peuvent être installés lorsqu'un cadre d'extension, OPCP-EE, est utilisé. La gamme OABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
CE UKCA
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Boîtier ABS sans halogène pour utilisation en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.
- Matériau: Corps: ABS. Couvercle plein: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.
- Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.
- Resistance à la température: -40 à +60 °C.
- Inflammabilité: UL94 HB.
- Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Spécifications
Material | ABS |
Color | Gris Clair |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.