Kit de rehausse | Armoires au sol, CVK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de rehausse | Armoires au sol, CVK
Kit de rehausse de toit facile à installer pour rehausser le toit de l'armoire de 15 mm/50 mm et permettre une ventilation naturelle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Permet la ventilation par rehausse du toit de 15mm (CVK15), 50mm (CVK50).
- Matériau: Acier zingué.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
- Avantage : une solution économique pour la ventilation naturelle si un degré de protection élevé n’est pas requis
- Commentaire : fortement recommandé pour permettre à l’air de pénétrer au fond de l’armoire, par exemple en utilisant un filtre, EFA
Spécifications
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.