Coffret mural simple porte en acier inox avec toit intégré, AFS
Hover to magnify image or click to enlarge
Coffret mural simple porte en acier inox avec toit intégré, AFS
La gamme d'armoires murales à porte simple en acier inoxydable, AFS, possède un toit en pente intégré et un degré de protection IP 66. Grâce au toit en pente et au degré de protection élevé, le risque de défaillance des composants, et par là même, d'éviter les temps d'immobilisation inutiles est éliminé, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'enceinte. La gamme AFS est idéale pour les industries telles que l'alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques, ainsi que pour presque tous les autres environnements, en fonction de la qualité.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Corps: Incliné de 8 à 20°, le toit en pente offre un surplomb de 10 mm permettant d'évacuer les liquides et autres débris de la porte avant. Plié et à soudure continue. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.
- Information complémentaire: Si les armoires sont utilisées dans un environnement connu pour avoir des changement importants de température, la condensation doit être prise en compte. Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" de ce catalogue.
- Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Platine de montage: Sur le haut et le bas, des perçages sont disponibles pour la fixation des câbles. Fixée sur des goujons M8 soudés à l'arrière de l'armoire. Toutes les tailles de 800 mm et au dessus comportent un pli rigidificateur.
- Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte: 1.5 mm / 2 mm pour armoires avec une hauteur de 1000 mm ou plus. Platine: Acier galvanisé 2.5 mm.
- Fermeture: Serrure zamak DIN 3 mm avec mouvement à 90°. Serrure en acier inox et autres versions disponibles sur demande.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite (usinage nécessaire). L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté. Pour·l’inox·316L,·l'étanchéité est assurée par un joint en silicone injecté.
- Livraison: Armoire avec porte, platine de montage clé métallique et accessoires de montage.
- Accès des câbles: Aucune plaque passe-câbles ni ouverture en standard, afin de maximiser l'étanchéité.
- Cable access: No gland openings as standard
- Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section
Spécifications
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.