Masse filtrante standard IP54, EFM
Hover to magnify image or click to enlarge
Masse filtrante standard IP54, EFM
Élément filtrant prêt à l'emploi, pour remplacer les filtres à l'intérieur des ventilateurs à filtre et les filtres d'extraction, afin de garantir le maintien de la capacité de refroidissement et du degré de protection de l'armoire.
Normes industrielles
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: En remplacement du filtre standard fourni avec les ventilateurs EF et les filtres d'extraction EFA. Il est recommandé de remplacer le filtre au moins une fois par an, en fonction de l'environnement.
- Plage de température: -40 °C à +55 °C.
- Unité de livraison: 5 pièces.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EF and the exhaust filters EFA
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Temperature range: -40 °C to +55 °C
- Pack quantity: 5
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.