Bras en profilé alu, léger, S1MT
Hover to magnify image or click to enlarge
Bras en profilé alu, léger, S1MT
Les tubes Syspend 180-Max assurent l’intégrité de la structure et agissent comme conduit pour le câblage de l’équipement. Les tubes sont fixés aux composants du système avec 6 vis réglables à chaque extrémité du tube. Elles permettent un réglage et un nivellement simple du système. Ces vis sont fournies avec un enduit d’étanchéité de filetage offrant des raccordements assurés.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage sont fournies avec des raccords de système et non pas des tubes
- Les tubes de 750 mm (29,53) et plus incluent le gabarit de perçage pour aider à percer et tarauder les trous lors de la coupe du tube.
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.