Cable entrance boxes | Répartition de puissance, MSCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Cable entrance boxes | Répartition de puissance, MSCE
This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. It has been tested according to IEC 61439, complies with form 4, and is available off the shelf. The box separates cable terminations from each functional unit and makes the terminations inaccessible from the cabling section, which in turn reduces potential health and safety hazards. Labour time to be spent is short as the holes for cable entry are pre-machined.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Steel cable entrance box which lets us to build up a system with the terminations to functional unit separated from each other, meeting the Form 4. With the MSCE each functional unit (compartment) has its own integral glanding facility.
- Matériau: 1.25 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece, grommets for the cables holes, and mounting material.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.