Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Armoire d'extérieur en aluminium peint simple porte, ECOM

Cette armoire combinable simple porte double paroi en aluminium, ECOM, est conçue pour une utilisation à l'extérieur. Elle est disponible en stock dans plusieurs dimensions, et permet la création de nombreuses configurations différentes, car elle est combinable. Avec un indice de protection IP 66 élevé, des caractéristiques antivandalisme et des capacités de gestion thermique efficaces, les composants de l'armoire seront très bien protégés.

En savoir plus Lire moins

Normes industrielles

CE UKCA

EAC

IP

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Thickness (T) 0.08 in
Thickness (T) 2 mm
Material Aluminium
Finish Poli
Color n/a
Data Copied
Métrique   |   Impérial

Diagrams

Avantages
Ressources Video
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.