Module de connexion CrossBoard, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Module de connexion CrossBoard, WOCB
Module de connexion sûr et pratique pour la plate-forme Crossboard.
Normes industrielles
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Module de connexion CrossBoard 16 mm², 3 bornes avec bornes à ressort intégrées 1.5 - 16 mm². Capuchon d'obturation inclus.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 63 A.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 2.9 W.
- Dimensions: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: IEC, UL.
- Courant nominal : 63 A
- Power Dissipation at 80% Load: 2,9 W
- Quantité standard : 1
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.